Commutateur modulaire 3P 63A • HIM306 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Inverseurs de source
          • Inverseurs de source manuels 20 à 125 A
          • Inverseurs de source manuels à coupure apparente
          • HIM306
          Image  HIM306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HIM306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Commutateur modulaire 3P 63A

          HIM306

          Image  HIM306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HIM306 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Commutateur modulaire 3P 63A HIM306

          EAN
          3250613140526
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            poignée rotative courte
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3 P
          • Type de boitier
            Produit complet
          Fonctions
          • Fonction inverseur
            Oui
          Modèle
          • Nombre de modules
            6
          Commandes & indicateurs
          • Commande motorisée intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            380 / 415 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
            63 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
            63 A
          • Courant assigné nominal
            63 A
          • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
            50 kA
          • Courant assigné admissible sous 1 seconde
            1.5 kA
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
            63 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
            63 A
          • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
            63 A
          • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
            63 A
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            4.5 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            1.5 W
          • Puissance d'emploi à 400V en AC1
            41 kW
          Endurance
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            10000
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            2,5 / 35mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            2,5 / 35mm²
          • Type de connexion
            cage à vis
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Non
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-3
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -20…70 °C
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            OUI selon CEI 68-2-30

          Documents

          • Image produit

            Image HIM306 | Hager Afrique

            Image produit HIM306

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HIM306 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HIM306

            PDF
            1 MB
            Image Notice d'instruction pour HIM306 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HIM306

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HIM306 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HIM306

            PDF
            639 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HIM306 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HIM306

            Declaration

            PDF
            573 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HIM306 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HIM306

            Deklaracja zgodności UE

            PDF
            333 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HIM306 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HIM306

            Declaration

            PDF
            621 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HIM306 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HIM306 du

            RoHS declaration HIM306 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour HIM306 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HIM306 du

            REACH declaration HIM306 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HIM402 - Commutateur modulaire 3P+N 20A
            HIM402
            Commutateur modulaire 3P+N 20A
          • 2
            HIM404 - Commutateur modulaire 3P+N 40A
            HIM404
            Commutateur modulaire 3P+N 40A
          • 3
            HIM406 - Commutateur modulaire 3P+N 63A
            HIM406
            Commutateur modulaire 3P+N 63A
          • 4
            HIM408 - Commutateur modulaire 3P+N 80A
            HIM408
            Commutateur modulaire 3P+N 80A
          • 5
            HIM302 - Commutateur modulaire 3P 20A
            HIM302
            Commutateur modulaire 3P 20A

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group