Commutateur motorisé auto 4P 400A HIC440G
EAN
3250613131814
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeNA
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurOui
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeOui
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement1000 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs12000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A400 A
-
Courant assigné nominal400 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde8 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947360 A
-
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947400 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947360 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947320 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947320 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947280 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947280 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A400 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B400 A
-
Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C400 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN60.4 W
-
Puissance dissipée par pôle à In15.1 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC1263 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Connexion
-
Type de connexionplage de raccordement
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture1
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-40…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HIC440G
PDF8 MB -
Technique - Guide de démarrage consommateur finale
Guide d'installation rapide pour HIC440G
PDF5 MBGuide d'installation rapide pour HIC440G
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HIC440G
EU Declaration of Conformity
PDF637 KBDéclaration UE de conformité pour HIC440G
Deklaracja zgodności UE
PDF333 KBDéclaration UE de conformité pour HIC440G
Declaration
PDF573 KBDéclaration UE de conformité pour HIC440G
Declaration
PDF621 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HIC440G du
REACH declaration HIC440G (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HIC440G du
RoHS declaration HIC440G (english)
PDF33 KB
Plus de documentation