Commutateur modulaire 80A • HI404R | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Inverseurs de source
  • Inverseurs de source manuels 20 à 125 A
  • Inverseurs de source manuels à coupure visible
  • HI404R

Commutateur modulaire 80A

HI404R

  • Distribution d'énergie

Commutateur modulaire 80A HI404R

EAN
3250613190071
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative courte
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    12
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 690 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    220 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    80 A
  • Courant assigné nominal
    80 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    100 kA
  • Pouvoir de coupure à 400V en AC23A
    4 A
  • Pouvoir de fermeture à 400V en AC23A
    80 A
  • Pouvoir de coupure à la fermeture en court circuit crête
    630 A
  • Courant assigné admissible sous 1 seconde
    2.5 kA
  • Courant thermique en air libre
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    80 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    63 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    80 A
Puissance
  • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
    55 kW
  • Puissance utile sous 660V 50Hz
    33 kW
  • Puissance utile sous 380/415V 50Hz
    40 kW
  • Puissance dissipée totale sous IN
    6.1 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    52 kW
Endurance
  • Endurance électrique à charge nominale en AC21 en nombre de cycles
    1500
  • Endurance électrique à charge nominale en AC22 en nombre de cycles
    300
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    10000
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    4 / 50mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    OUI selon CEI 68-2-30
  • Température de stockage/transport
    -40…65 °C

Documents

  • Image produit

    Image HI404R | Hager Afrique

    Image produit HI404R

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HI404R | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HI404R

    commutateur modulaire

    PDF
    326 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HI404R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI404R

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    333 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HI404R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI404R

    PDF
    639 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HI404R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI404R

    Declaration

    PDF
    621 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HI404R | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HI404R

    Declaration

    PDF
    573 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HI404R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HI404R du

    REACH declaration HI404R (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour HI404R du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HI404R du

    RoHS declaration HI404R (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    HI405R - Commutateur modulaire 100A
    HI405R
    Commutateur modulaire 100A
  • 2
    HI406R - Commutateur modulaire 125A
    HI406R
    Commutateur modulaire 125A
  • 3
    HI403R - Commutateur modulaire 63A
    HI403R
    Commutateur modulaire 63A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group