Disjoncteur boitier moulé X160 3P 25kA 100A HHA100U

EAN
3250613130770
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3P3D
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM A/F
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    4.5
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    100 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    4 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    0.63 / 0.8 / 1
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    21 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    80 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    35 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
    20 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    35.7 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    11.9 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    TM
  • Temps de déclenchement déclencheur thermique
    0 ms
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Spécifications électriques
  • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
    0 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    4 / 95mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    1500 A
  • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
    IN
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…70 °C
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -35…70 °C