Disjoncteur h3+ P630 LSI 4x630A 70kA • HEW631JR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs h3+ boîtier moulé
  • Disjoncteurs h3+ P630 LSI
  • Disjoncteurs h3+ P630 LSI 70kA
  • HEW631JR
Image  HEW631JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HEW631JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC

HEW631JR

Image  HEW631JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HEW631JR du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 630A 70kA FTC HEW631JR

EAN
3250613197957
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4P4D N:0/50/100%
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Fonction Interrupteur principal
    Oui
  • Fonction interrupteur arrêt d'urgence
    Non
  • Fonction Interrupteur sécurité
    Non
  • Fonction interrupteur condamnation pour maintenance
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    LSI
  • Protection différentielle intégrée
    Non
  • Avec pole de Neutre coupé
    Oui
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 690 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    630 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
  • Courant assigné à 10°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 15°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 20°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 25°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 30°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 35°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 40°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 45°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 50°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 55°C selon IEC 60947
    630 A
  • Courant assigné à 60°C selon IEC 60947
    622 A
  • Courant assigné à 65°C selon IEC 60947
    570 A
  • Courant assigné à 70°C selon IEC 60947
    510 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)
    10 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2
    100 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2
    70 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2
    12 kA
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    150 mm
  • Hauteur produit installé
    260 mm
  • Largeur produit installé
    185 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 à 60 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée par pôle à 0,63 In
    18.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à 0,8 In
    29.6 W
  • Puissance dissipée totale à 0,63 In
    53.1 W
  • Puissance dissipée totale à 0,8 In
    84.2 W
  • Puissance dissipée totale sous IN
    131.6 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    46.2 W
Déclenchement
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Installation, montage
  • Couple de serrage
    18Nm
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Non
  • Convient au montage en façade
    Non
  • convient au montage au sol
    Oui
Connexion
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Câble
  • Matériau du câble
    Cu / Al
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Oui
  • Accessoriable
    Oui
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Température
  • Température de calibration
    50 °C

Documents

  • Image produit

    Image HEW631JR | Hager Afrique

    Image produit HEW631JR

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HEW631JR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HEW631JR

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2020-03)

    PDF
    5 MB
    Image Notice d'instruction pour HEW631JR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HEW631JR

    PDF
    1 MB
    Image Notice d'instruction pour HEW631JR | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HEW631JR

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)

    PDF
    10 MB
  • Technique - Instructions d'utilisation

    Image Notice d'utilisation pour HEW631JR | Hager Afrique

    Notice d'utilisation pour HEW631JR

    PDF
    7 MB
  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour HEW631JR | Hager Afrique

    Notice d'installation pour HEW631JR

    PDF
    10 MB
  • Manuel d'installation

    Image Manuel d'installation pour HEW631JR | Hager Afrique

    Manuel d'installation pour HEW631JR

    Technical catalogue

    PDF
    48 MB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour HEW631JR | Hager Afrique

    Modèles STEP pour HEW631JR

    CAD file for MCCB 630A 4P

    STP
    1023 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    PDF
    374 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    EU declaration of conformity

    PDF
    569 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    Declaration

    PDF
    355 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    MCCB P630

    PDF
    587 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    EU Declaration of Conformity

    PDF
    588 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    Declaration

    PDF
    332 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HEW631JR | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HEW631JR

    PDF
    343 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HEW631JR | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HEW631JR

    PDF
    435 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HEW631JR du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HEW631JR du

    RoHS declaration HEW631JR (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HEW631JR du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HEW631JR du

    REACH declaration HEW631JR (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HEW250JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 250A 70kA FTC
    HEW250JR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 250A 70kA FTC
  • 2
    HEW251JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
    HEW251JR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 70kA FTC
  • 3
    HEW400JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 400A 70kA FTC
    HEW400JR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 400A 70kA FTC
  • 4
    HEW401JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
    HEW401JR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 4P4D N0-50-100% 400A 70kA FTC
  • 5
    HEW630JR - Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 630A 70kA FTC
    HEW630JR
    Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P630 LSI 3P3D 630A 70kA FTC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group