Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 200A 70kA FTC HET200DR
EAN
3250613170639
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3P3D
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction inverseurNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementTM A/A
-
Protection différentielle intégréeNon
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal200 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Cran de réglage thermique xIN0.63 / 0.8 / 1
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947263.8 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947256.7 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947249.4 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947241.9 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947234.1 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947226.1 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947217.7 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947209 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947200 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947190.5 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947180.5 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947170 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947158.7 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)6 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 690 V (NF EN 60947-2)4.25 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Valeur du réglage thermique125 / 160 / 200 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Dimensions
-
Profondeur produit installé97 mm
-
Hauteur produit installé165 mm
-
Largeur produit installé105 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée par pôle à 0,63 In4.69 W
-
Puissance dissipée par pôle à 0,8 In7.68 W
-
Puissance dissipée totale à 0,63 In14.06 W
-
Puissance dissipée totale à 0,8 In23.04 W
-
Puissance dissipée totale sous IN36 W
-
Puissance dissipée par pôle à In12 W
Déclenchement
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage12Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
-
Convient au montage en façade centréNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple35 / 150mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 / 185mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
Protection
-
Protection instantanée (Ii) : typesans
Câble
-
Matériau du câbleCu / Al
Configuration
-
Valeur du réglage magnétique1200 / 1600 / 2000 / 2400 A
-
Cran de réglage magnétique xIN6 / 8 / 10 / 12
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
-
AccessoriableOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Utilisation
-
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Température
-
Température de calibration50 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HET200DR
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
PDF4 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HET200DR
CAD file for MCCB 250A 3P
STP640 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HET200DR
Declaration
PDF461 KBDéclaration UE de conformité pour HET200DR
Declaration
PDF349 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HET200DR du
RoHS declaration HET200DR (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HET200DR du
REACH declaration HET200DR (english)
PDF32 KB
Plus de documentation