Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 LSI 3P3D 160A 70kA FTC HET160JR
EAN
3250613176280
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pole protégé3
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3P3D
-
Mode de fixationvissé
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Fonction inverseurNon
-
Fonction Interrupteur principalOui
-
Fonction interrupteur arrêt d'urgenceNon
-
Fonction Interrupteur sécuritéNon
-
Fonction interrupteur condamnation pour maintenanceOui
-
Bloc de déclenchementLSI
-
Protection différentielle intégréeNon
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 220-240 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 380-415 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
-
Courant de courte durée admissible Icw t=0.4S 660-690 V AC selon IEC 60947-22.5 kA
-
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947160 A
-
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947145 A
-
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947135 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2)2.5 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 110-138V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-285 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-270 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-26 kA
Dimensions
-
Profondeur produit installé97 mm
-
Hauteur produit installé165 mm
-
Largeur produit installé105 mm
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN18.42 W
-
Puissance dissipée par pôle à In6.14 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres40000
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Couple de serrage12Nm
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionNon
-
Convient au montage en façade centréNon
-
Convient au montage en façadeNon
-
convient au montage au solOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple35 / 150mm²
-
Section de raccordement en câble rigide35 / 185mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
Protection
-
Protection instantanée (Ii) : typeréglable
Câble
-
Matériau du câbleCu / Al
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
-
AccessoriableOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Utilisation
-
Tenue aux vibrations et chocsIEC 68068-2-52 Test FC
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
Température
-
Température de calibration50 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Instructions d'utilisation
Notice d'utilisation pour HET160JR
PDF7 MB -
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HET160JR
PDF2 MBNotice d'instruction pour HET160JR
PDF4 MB -
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HET160JR
STP640 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HET160JR
Declaration
PDF349 KBDéclaration UE de conformité pour HET160JR
Declaration
PDF461 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HET160JR
PDF347 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HET160JR du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HET160JR du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation