Disjoncteur X160 4P 18kA 32A • HDA033Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Disjoncteurs et interrupteurs h3
  • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires x160
  • Disjoncteurs x160 4 pôles 18 kA
  • HDA033Z
Image  HDA033Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HDA033Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 32A

HDA033Z

Image  HDA033Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  HDA033Z du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 32A HDA033Z

EAN
3250613136314
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Manette
  • Nombre de pôles
    4 P
  • Type de pôles
    4P4D
Fonctions
  • Produit équipé de la fonction protection
    Oui
  • Bloc de déclenchement
    TM F/F
  • Protection différentielle intégrée
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    220 / 415 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    690 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8 kV
  • Equipé d'une bobine de minimum de tension
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    32 A
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2
    4 kA
  • Cran de réglage thermique xIN
    1
  • Courant de réglage thermique du pôle neutre
    1 In
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)
    15 kA
  • Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)
    9 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2
    100 %
  • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2
    25 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
    18 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2
    18 kA
  • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-2
    15 kA
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    1
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    8.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.8 W
Déclenchement
  • Type de déclencheur
    TM
  • Temps de déclenchement déclencheur thermique
    0 ms
  • Temps de réponse à l'ouverture
    10 ms
Spécifications électriques
  • Temps de déclenchement déclencheur magnétique
    0 ms
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Montage sur rail DIN avec adaptateur en option
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4 / 70mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    4 / 95mm²
  • Branchement
    Connexions frontales
  • Type de connexion
    cage à vis
Configuration
  • Valeur du réglage magnétique
    600 A
  • Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh
    IN
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Cas d'emploi
  • Catégorie d'emploi
    A
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-2
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Conditions d'utilisation
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats

Documents

  • Image produit

    Image HDA033Z | Hager Afrique

    Image produit HDA033Z

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour HDA033Z | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HDA033Z

    PDF
    12 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HDA033Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HDA033Z

    Declaration

    PDF
    276 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HDA033Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HDA033Z

    PDF
    435 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HDA033Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HDA033Z

    Declaration

    PDF
    215 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HDA033Z | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HDA033Z

    PDF
    430 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour HDA033Z | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour HDA033Z

    PDF
    432 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HDA017Z - Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 16A
    HDA017Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 16A
  • 2
    HDA021Z - Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 20A
    HDA021Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 20A
  • 3
    HDA026Z - Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 25A
    HDA026Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 25A
  • 4
    HDA041Z - Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 40A
    HDA041Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 40A
  • 5
    HDA051Z - Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 50A
    HDA051Z
    Disjoncteur boitier moulé X160 4P 18kA 50A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group