![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Disjoncteur boitier moulé X160 3P 18kA 25A HDA025U
EAN
3250613130596
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3P3D
Fonctions
-
Produit équipé de la fonction protectionOui
-
Bloc de déclenchementTM A/F
-
Protection différentielle intégréeNon
Modèle
-
Nombre de modules4.5
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
-
Equipé d'une bobine de minimum de tensionNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal25 A
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-24 kA
-
Cran de réglage thermique xIN0.63 / 0.8 / 1
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 230V (NF EN 60947-2)15 kA
-
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2)9 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2100 %
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-225 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-218 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-218 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 440V AC selon IEC 60947-215 kA
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés1
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN13.7 W
-
Puissance dissipée par pôle à In4.6 W
Déclenchement
-
Type de déclencheurTM
-
Temps de déclenchement déclencheur thermique0 ms
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Spécifications électriques
-
Temps de déclenchement déclencheur magnétique0 ms
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
-
Montage sur rail DIN avec adaptateur en optionOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple4 / 70mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 / 95mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexioncage à vis
Configuration
-
Valeur du réglage magnétique600 A
-
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrThIN
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Standards
-
Texte normeIEC 60947-2
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
-
Température de stockage/transport-35…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HDA025U
PDF12 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HDA025U
Declaration
PDF215 KBDéclaration UE de conformité pour HDA025U
Declaration
PDF276 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HDA025U
PDF432 KB
Plus de documentation