Inter h1600 3P 1250A • HCF980H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Disjoncteurs et interrupteurs h3
          • Disjoncteurs, interrupteurs généraux et accessoires h1600
          • Interrupteurs à déclenchement libre h1600 3 pôles
          • HCF980H
          Recherches en cours
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          Image Filtre | Hager Afrique Filtre
          ProduitsAfficher

          Nos produits les plus consultés

          2
          1
          HCF980H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A
          HCF980H
          Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A
          2
          HCF990H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A
          HCF990H
          Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A
          Image  HCF980H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCF980H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A

          HCF980H

          Image  HCF980H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HCF980H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1250A HCF980H

          EAN
          3250613363253
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            Manette
          • Position du neutre
            sans neutre
          • Nombre de pôles
            3 P
          • Type de pôles
            3 P
          Fonctions
          • Fonction inverseur
            Non
          • Bloc de déclenchement
            SWITCH
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            220 / 690 V
          • Fréquence assignée
            50/60 Hz
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            800 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8 kV
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            1250 A
          • Courant assigné d'emploi en AC21
            1250 A
          Coefficient de correction du courant
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
            1
          • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
            1
          Puissance
          • Puissance dissipée totale sous IN
            187.5 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            62.5 W
          • Puissance d'emploi à 400V en AC1
            822 kW
          Déclenchement
          • Temps de réponse à l'ouverture
            10 ms
          Endurance
          • Endurance électrique en nombre de cycles
            4500
          • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
            15000
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Matières
          • Couleur de la manette, poignée
            noir
          Connexion
          • Section de raccordement en câble souple
            3x240mm²
          • Section de raccordement en câble rigide
            3x240mm²
          • Branchement
            Connexions frontales
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Commande motorisée optionnelle
            Oui
          Cas d'emploi
          • Catégorie d'emploi
            A
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-3
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -25…70 °C
          • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
            3
          • Altitude
            2000 m
          • Tropicalisation/humidité/Exécution
            85% / 50°C
          • Température de stockage/transport
            -35…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HCF980H | Hager Afrique

            Image produit HCF980H

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HCF980H | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HCF980H

            PDF
            3 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HCF980H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HCF980H

            Declaration

            PDF
            284 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HCF980H | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HCF980H

            Declaration

            PDF
            298 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HCF980H du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HCF980H du

            RoHS declaration HCF980H (english)

            PDF
            103 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            HCF990H - Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A
            HCF990H
            Interrupteur à déclenchement libre h1600 3P 1600A

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group