Interrupteur à déclenchement libre h1000 3P 1000A HCE970H
EAN
3250613363192
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Position du neutresans neutre
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
Fonctions
-
Fonction inverseurNon
-
Bloc de déclenchementSWITCH
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 690 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal1000 A
-
Courant assigné d'emploi en AC211000 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés1
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN186 W
-
Puissance dissipée par pôle à In62 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC1658 kW
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4500
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres15000
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Matières
-
Couleur de la manette, poignéenoir
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple2x240mm²
-
Section de raccordement en câble rigide2x240mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexionplage de raccordement
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleOui
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécution85% / 50°C
-
Température de stockage/transport-35…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HCE970H
PDF7 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HCE970H
Declaration
PDF330 KBDéclaration UE de conformité pour HCE970H
Declaration
PDF316 KB
Plus de documentation