Interrupteur à déclenchement libre x160 4P 160A fixe HCA161H
EAN
3250613136666
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeManette
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
-
Type de pôles4 P
Fonctions
-
Fonction inverseurNon
-
Bloc de déclenchementSWITCH
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement690 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8 kV
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC21160 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés1
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN43.8 W
-
Puissance dissipée par pôle à In14.6 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC1105 kW
Déclenchement
-
Temps de réponse à l'ouverture10 ms
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles10000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres20000
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Matières
-
Couleur de la manette, poignéenoir
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple4 / 70mm²
-
Section de raccordement en câble rigide4 / 95mm²
-
BranchementConnexions frontales
-
Type de connexioncage à vis
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Commande motorisée optionnelleNon
Cas d'emploi
-
Catégorie d'emploiA
Utilisation
-
Tenue aux vibrations et chocsseverity Fc (IEC 68-2-6)
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP4X
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…70 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécution95%HR 55°C sev Kn (IEC 68-2-30/52)
-
Température de stockage/transport-35…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HCA161H
PDF12 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HCA161H
PDF187 KBDéclaration UE de conformité pour HCA161H
PDF180 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour HCA161H
PDF432 KB
Plus de documentation