Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl HBT250H
EAN
3250613150860
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles4 P
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Courant assigné nominal250 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3 kA
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple35 / 150 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide35 / 185 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide35 / 185 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple35 / 150 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableOui
-
Temps de déclenchement réglableOui
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 60 / 150 / 300 / 500 / 1000 ms
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Type de protection différentielleA
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HBT250H
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour HBT250H
Technical catalogue
PDF48 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HBT250H
Declaration
PDF805 KBDéclaration UE de conformité pour HBT250H
Declaration Of Conformity
PDF434 KBDéclaration UE de conformité pour HBT250H
Declaration
PDF128 KBDéclaration UE de conformité pour HBT250H
Declaration Of Conformity
PDF419 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HBT250H du
RoHS declaration HBT250H (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HBT250H du
REACH declaration HBT250H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation