Bloc différentiel électronique x160 3P 125A Idn réglable & déclenchem tempo fixe HBA125H
EAN
3250613121051
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutrenon applicable
-
Nombre de pôles3 P
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue220 / 415 V
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6 kV
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
-
Courant assigné nominal125 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs5 kA
Fréquence
-
Fréquence50 à 60 Hz
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple2.5 / 70 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide2.5 / 95 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide2.5 / 95 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple2.5 / 70 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableOui
-
Temps de déclenchement réglableOui
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Type de protection différentielleA HI
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour HBA125H
PDF5 MBNotice d'instruction pour HBA125H
PDF5 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HBA125H
Declaration
PDF1 MB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HBA125H du
REACH declaration HBA125H (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour HBA125H du
RoHS declaration HBA125H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation