Goulotte de câblage HA7 40x25 gris clair HA740025
EAN
4012740199131
Conditionnement
48 MTRs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
FlexibleNon
Modèle
-
Configuration des parois du profiléEstampé
Intensité du courant
-
Résistant au cheminementOui
Dimensions
-
Hauteur de goulotte40 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur de goulotte25 mm
-
Largeur des découpes latérales6 mm
-
Largeur de languette6.5 mm
Porte, couvercle
-
Forme de couvercleen vrac
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleEN 50085-2-3:1999
-
Mode de fixationbottom punching
Câble
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%)22
-
Section intérieure / utile605 mm²
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%)15
-
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm² (taux de remplissage 40%)30
Standards
-
HomologationsEN50085-2-3
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Classement UL 94V0
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Classement en réaction au feuM1
Température
-
Température ambiante-25…90 °C
Documents
-
Image produit
-
Fichiers STEP
Modèles STEP pour HA740025
STP803 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HA740025 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HA740025 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation