Inter coupure appar 4P 400A • HA457 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Appareillage de tête
          • Interrupteurs sectionneurs
          • Interrupteurs sectionneurs à coupure apparente 125 à 1600 A
          • Interrupteurs à coupure apparente 4 pôles
          • HA457
          Image  HA457 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HA457 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Interrupteur à coupure apparente 4P 400A

          HA457

          Image  HA457 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  HA457 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Interrupteur à coupure apparente 4P 400A HA457

          EAN
          3250613114572
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Architecture
          • Type de commande
            poignée rotative longue
          • Nombre de pôles
            4 P
          • Type de pôles
            4 P
          • Type de boitier
            Produit complet
          Fonctions
          • Fonction inverseur
            Non
          Commandes & indicateurs
          • Commande motorisée intégrée
            Non
          Principales caractéristiques électriques
          • Tension assignée d'emploi Ue
            380 / 415 V
          Tension
          • Tension assignée d'isolement
            1000 V
          • Tension assignée de tenue aux chocs
            8000 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
            400 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
            400 A
          • Courant de coupure crête
            30 kA
          • Courant assigné nominal
            400 A
          • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
            50 kA
          • Courant assigné admissible sous 1 seconde
            9 kA
          • Courant thermique en air libre
            400 A
          • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
            400 A
          • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
            400 A
          • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
            400 A
          • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
            400 A
          • Courant thermique conventionnel sous enveloppe à 40°C
            400 A
          Puissance
          • Puissance utile sous 440/500V 50Hz
            140 kW
          • Puissance utile sous 660V 50Hz
            90 kW
          • Puissance utile sous 380/415V 50Hz
            132 kW
          • Puissance dissipée totale sous IN
            57.6 W
          • Puissance dissipée par pôle à In
            14.4 W
          • Puissance d'emploi à 400V en AC1
            263 kW
          Porte, couvercle
          • Cadenassable
            Oui
          Installation, montage
          • Type de fixation
            sur platine de montage
          Connexion
          • Section de raccordement en câble rigide
            1x240mm²
          • Type de connexion
            plage de raccordement
          Equipement
          • Nombre contact auxiliaire à ouverture
            0
          • Nombre contact auxiliaire à fermeture
            0
          • Nombre contact auxiliaire inverseur
            0
          • Largeur pour raccordement par cosses
            185 mm²
          • Commande motorisée optionnelle
            Non
          Standards
          • Texte norme
            IEC 60947-3
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -20…70 °C

          Documents

          • Image produit

            Image HA457 | Hager Afrique

            Image produit HA457

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour HA457 | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour HA457

            PDF
            1 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour HA457 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HA457

            Declaration

            PDF
            200 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HA457 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HA457

            Declaration

            PDF
            777 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour HA457 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour HA457

            PDF
            367 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour HA457 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HA457 du

            REACH declaration HA457 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour HA457 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour HA457 du

            RoHS declaration HA457 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            HA451 - Interrupteur à coupure apparente 4P 125A
            HA451
            Interrupteur à coupure apparente 4P 125A
          • 2
            HA452 - Interrupteur à coupure apparente 4P 160A
            HA452
            Interrupteur à coupure apparente 4P 160A
          • 3
            HA454 - Interrupteur à coupure apparente 4P 250A
            HA454
            Interrupteur à coupure apparente 4P 250A
          • 4
            HA458 - Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
            HA458
            Interrupteur à coupure apparente 4P 630A
          • 5
            HA460 - Interrupteur à coupure apparente 4P 800A
            HA460
            Interrupteur à coupure apparente 4P 800A

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group