Interrupteur coupure visible 3P 200A • HA308 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Appareillage de tête
  • Interrupteurs sectionneurs
  • Interrupteurs sectionneurs à coupure visible 100 à 400 A
  • Interrupteurs à coupure visible à raccordement par plage
  • HA308

Interrupteur à coupure visible 3P 200A

HA308

  • Distribution d'énergie

Interrupteur à coupure visible 3P 200A HA308

EAN
3250613113087
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    poignée rotative longue
  • Nombre de pôles
    3 P
  • Type de pôles
    3 P
  • Type de boitier
    Produit complet
Fonctions
  • Fonction inverseur
    Non
Modèle
  • Nombre de modules
    8.5
Commandes & indicateurs
  • Commande motorisée intégrée
    Non
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    380 / 415 V
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    800 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    8000 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné nominal
    200 A
  • Courant court-circuit avec fusible gI-gG
    50 kA
  • Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A
    200 A
  • Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B
    200 A
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    17.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    5.8 W
  • Puissance d'emploi à 400V en AC1
    131 kW
Porte, couvercle
  • Cadenassable
    Oui
Installation, montage
  • Couple de serrage
    9 - 9.9 Nm
  • Type de fixation
    sur rail ou sur platine de montage
Connexion
  • Section de raccordement en câble rigide
    95 mm²
  • Type de connexion
    plage de raccordement
Equipement
  • Nombre contact auxiliaire à ouverture
    0
  • Nombre contact auxiliaire à fermeture
    0
  • Nombre contact auxiliaire inverseur
    0
  • Largeur pour raccordement par cosses
    95 mm²
  • Commande motorisée optionnelle
    Non
Standards
  • Texte norme
    IEC 60947-3
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -20…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image HA308 | Hager Afrique

    Image produit HA308

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour HA308 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour HA308

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour HA308 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA308

    Declaration

    PDF
    200 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour HA308 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour HA308

    Declaration

    PDF
    777 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour HA308 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA308 du

    RoHS declaration HA308 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour HA308 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour HA308 du

    REACH declaration HA308 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HA406N - Interrupteur à coupure visible 4P 125A
    HA406N
    Interrupteur à coupure visible 4P 125A
  • 2
    HA407 - Interrupteur à coupure visible 4P 160A
    HA407
    Interrupteur à coupure visible 4P 160A
  • 3
    HA408 - Interrupteur à coupure visible 4P 200A
    HA408
    Interrupteur à coupure visible 4P 200A
  • 4
    HA964N - Interrupteur à coupure visible 4P 250A
    HA964N
    Interrupteur à coupure visible 4P 250A
  • 5
    HA966N - Interrupteur à coupure visible 4P 400A
    HA966N
    Interrupteur à coupure visible 4P 400A

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group