Interrupteur à coupure apparente 3P 160A HA307
EAN
3250613113070
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3 P
-
Type de pôles3 P
-
Type de boitierProduit complet
Fonctions
-
Fonction inverseurNon
Modèle
-
Nombre de modules8.5
Commandes & indicateurs
-
Commande motorisée intégréeNon
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue380 / 415 V
Tension
-
Tension assignée d'isolement800 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs8000 V
Intensité du courant
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A160 A
-
Courant de coupure crête20 kA
-
Courant assigné nominal160 A
-
Courant court-circuit avec fusible gI-gG50 kA
-
Courant assigné admissible sous 1 seconde4 kA
-
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A160 A
-
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B160 A
Dimensions
-
Largeur produit installé142 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN9.9 W
-
Puissance dissipée par pôle à In3.3 W
-
Puissance d'emploi à 400V en AC1105 kW
Porte, couvercle
-
CadenassableOui
Installation, montage
-
Type de fixationsur rail ou sur platine de montage
Connexion
-
Type de connexionplage de raccordement
Equipement
-
Nombre contact auxiliaire à ouverture0
-
Nombre contact auxiliaire à fermeture0
-
Nombre contact auxiliaire inverseur0
-
Largeur pour raccordement par cosses95 mm²
-
Commande motorisée optionnelleNon
Standards
-
Texte normeIEC 60947-3
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP00
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…70 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour HA307
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour HA307
Declaration
PDF200 KBDéclaration UE de conformité pour HA307
Declaration
PDF777 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour HA307 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour HA307 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation