Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD413A GS413D
EAN
3250612993444
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur produit installé625 mm
-
Largeur produit installé250 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Installation, montage
-
Avec entrée de câbleNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GS413D
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GS413D
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GS413D du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GS413D du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation