Coffret de distribution Gamma+ 18, 4 rangées, 72 M GD418A
EAN
3250612845842
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules72
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé103 mm
-
Profondeur interne103 mm
-
Hauteur produit installé625 mm
-
Largeur produit installé355 mm
-
Largeur dans les unités de division18
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
Indice de protection avec porte IP40
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre rangées4
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails4
-
AccessoriableOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GD418A
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GD418A
Declaration
PDF160 KBDéclaration UE de conformité pour GD418A
Declaration of conformity for Series Gamma DBO
PDF217 KBDéclaration UE de conformité pour GD418A
Declaration
PDF108 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GD418A
PDF320 KBProfil Environnemental Produit pour GD418A
PDF428 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GD418A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GD418A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation