Coffret de distribution Gamma+ 18, 1 rangée, 18 M GD118A
EAN
3250612845811
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationen saillie
Modèle
-
Nombre de modules18
Compatibilité
-
Compatible avec MultimediaNon
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé103 mm
-
Profondeur interne103 mm
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Largeur produit installé355 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
Indice de protection avec porte IP40
-
CadenassableNon
-
Nombre de serrure de la porte0
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
type de couverclecouvercle
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
CouleurRAL 9010
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreOui
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniquesIK05
-
Indice de protection IPIP30
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour GD118A
Installation manual International 2015-07-13
PDF3 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GD118A
Declaration
PDF160 KBDéclaration UE de conformité pour GD118A
PDF226 KBDéclaration UE de conformité pour GD118A
Declaration
PDF108 KBDéclaration UE de conformité pour GD118A
Declaration
PDF217 KB -
Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GD118A
PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF25 MBProfil Environnemental Produit pour GD118A
PDF320 KBProfil Environnemental Produit pour GD118A
PDF428 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GD118A du
REACH declaration GD118A (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GD118A du
RoHS declaration GD118A (english)
PDF33 KB
Plus de documentation