Coffret de distribution Gamma+ 13, 1 rangée, 13 M GD113A

EAN
3250612845019
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    en saillie
Fonctions
  • Avec guide-câble
    Oui
Modèle
  • Nombre de modules
    13
Compatibilité
  • Compatible avec Multimedia
    Non
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    63 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    103 mm
  • Hauteur produit installé
    250 mm
  • Largeur produit installé
    250 mm
  • Largeur dans les unités de division
    13
Porte, couvercle
  • Indice de protection avec porte IP
    40
  • Nombre de serrure de la porte
    0
Matières
  • Poids du cuivre contenu dans le produit
    0.015 kg
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    matière plastique
Equipement
  • Nombre rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre de rails
    1
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Oui
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Classe de protection
    classe I