Coffret cache-borne, 6 modules GD106A
EAN
3250612843022
Conditionnement
4 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules6
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal50 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé82 mm
-
Profondeur interne82 mm
-
Hauteur produit installé180 mm
-
Largeur produit installé146 mm
-
Largeur dans les unités de division6
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
type de couvercleavec découpe
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de travée de large1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Borne de mise à la terreOui
-
Borne à conducteur neutreNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Classe de protectionclasse II
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GD106A
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GD106A
Declaration
PDF119 KBDéclaration UE de conformité pour GD106A
PDF174 KBDéclaration UE de conformité pour GD106A
Declaration
PDF166 KBDéclaration UE de conformité pour GD106A
Declaration
PDF824 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GD106A
PDF413 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GD106A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour GD106A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation