Coffret cache-borne, 2 modules GD102A
EAN
3250612843008
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal32 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé82 mm
-
Profondeur interne82 mm
-
Hauteur produit installé160 mm
-
Largeur produit installé55 mm
-
Largeur dans les unités de division2
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la portePas de fermeture
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
type de couvercleavec découpe
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
Nombre rangées1
-
Nombre de rails1
-
AccessoriableOui
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques05
-
Essai fil incandescentselon EN 60695-2-11: 750°C
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour GD102A
PDF2 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour GD102A
Declaration
PDF824 KBDéclaration UE de conformité pour GD102A
Declaration
PDF119 KBDéclaration UE de conformité pour GD102A
Declaration
PDF166 KBDéclaration UE de conformité pour GD102A
PDF174 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour GD102A
PDF413 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour GD102A du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour GD102A du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation