Embout, GBD(A)50161, Couleur alu • GBD501616ALU | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • Goulottes appareillables tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
  • 50 x 160, 3 compartiments
  • GBD501616ALU
Image  GBD501616ALU du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  GBD501616ALU du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Embout pour GBD(A) 50x160mm en ABS aluminium

GBD501616ALU

Image  GBD501616ALU du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  GBD501616ALU du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Embout pour GBD(A) 50x160mm en ABS aluminium GBD501616ALU

EAN
4012740023603
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    160 mm
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image GBD501616ALU | Hager Afrique

    Image produit GBD501616ALU

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour GBD501616ALU | Hager Afrique

    Licence produit pour GBD501616ALU

    Product_Licence_NF004_1075_GBA

    PDF
    996 KB
    Image Licence produit pour GBD501616ALU | Hager Afrique

    Licence produit pour GBD501616ALU

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour GBD501616ALU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD501616ALU

    Declaration

    PDF
    24 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour GBD501616ALU | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour GBD501616ALU

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    PDF
    47 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour GBD501616ALU du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD501616ALU du

    REACH declaration GBD501616ALU (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour GBD501616ALU du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour GBD501616ALU du

    RoHS declaration GBD501616ALU (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L44659010 - Jonction pour GBD 60x161mm en polystyrène
    L44659010
    Jonction pour GBD 60x161mm en polystyrène
  • 2
    GBD5016109016 - Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 blanc
    GBD5016109016
    Goulotte 3 compartiments GBD 50x160 blanc
  • 3
    GBD5016149016 - Angle intérieur pour GBD 56x163mm en ABS en blanc
    GBD5016149016
    Angle intérieur pour GBD 56x163mm en ABS en blanc
  • 4
    GBD501614E9016 - Angle intérieur accessoire pour GBD 56x163mm en ABS en blanc
    GBD501614E9016
    Angle intérieur accessoire pour GBD 56x163mm en ABS en blanc
  • 5
    GBD5016189016 - Té pièce pour GBD 50x160mm en ABS en blanc
    GBD5016189016
    Té pièce pour GBD 50x160mm en ABS en blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group