Sortie câble plan.<20mm,net.à sec,gc • G84037035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Accessoires
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea accessoires pour nourrices, colonnes et colonnettes
  • Sortie de câbles pour plancher technique
  • G84037035

Boite Sortie câble plancher bas creux double<20mm, nettoyé à sec, gris clair

G84037035

  • Cheminement de câbles

Boite Sortie câble plancher bas creux double<20mm, nettoyé à sec, gris clair G84037035

EAN
4012740890571
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Format
    plancher technique
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Forme de la boîte de sol
    rond
Equipement
  • Nombre de boîte d'appareillage
    0
  • Nombre d'appareillage
    0
  • Nombre d'appareillage Tehalit
    0
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G84007035 - Boite Sortie câble plancher creux double&gt;20mm, nettoyé à sec, gris clair
    G84007035
    Boite Sortie câble plancher creux double>20mm, nettoyé à sec, gris clair
  • 2
    G84007021 - Boite Sortie câble plancher creux double&gt;20mm, nettoyé à sec, anthracite
    G84007021
    Boite Sortie câble plancher creux double>20mm, nettoyé à sec, anthracite
  • 3
    G84017035 - Boite Sortie câble plancher creux double&gt;20mm,nettoyé à sec,adap G71x,gris clair
    G84017035
    Boite Sortie câble plancher creux double>20mm, nettoyé à sec, adap G71x, gris clair
  • 4
    G84017021 - Boite Sortie câble plancher creux double&gt;20mm,nettoyé à sec,adap G71x,anthracite
    G84017021
    Boite Sortie câble plancher creux double>20mm, nettoyé à sec, adap G71x, anthracite
  • 5
    G84047035 - Boite Sortie câble plan.bas creux double&lt;20mm, nettoyé à sec,adapG71x,gris clair
    G84047035
    Boite Sortie câble plan.bas creux double<20mm, nettoyé à sec, adapG71x, gris clair

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group