Boite Sortie câble plancher creux double>20mm,nettoyé à sec,adap G71x,anthracite G84017021

EAN
4012740890526
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Format
    plancher technique
Matières
  • Couleur
    anthracite
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Forme de la boîte de sol
    rond
Equipement
  • Nombre de boîte d'appareillage
    0
  • Nombre d'appareillage
    0
  • Nombre d'appareillage Tehalit
    0
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire