Concentrateur Wieland 6x3s • G8366 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Accessoires
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea accessoires pour nourrices, colonnes et colonnettes
  • Concentrateur pour connexion type Wieland
  • G8366
Image  G8366 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  G8366 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  G8366 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Concentrateur Wieland 6x3s

G8366

Image  G8366 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  G8366 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  G8366 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Concentrateur Wieland 6x3s G8366

EAN
4012740885263
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Wieland GST 18
Fonctions
  • Reconnectable
    Non
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
Modèle
  • Module
    6
Connectivité
  • Entrée
    -
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    6
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Longueur
    162 mm
  • Largeur produit installé
    125 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Couleur des connecteurs
    -
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Connexion
  • Section du câble de raccordement
    2.5 mm²
  • Type de connecteur
    -
  • Nombre de phases accessibles
    2
  • Pour câblage traversant
    Oui
Equipement
  • Nombre de câbles de connexion
    max. 6
Conditions d'utilisation
  • Lieu d'installation
    inaccessible

Documents

  • Image produit

    Image G8366 | Hager Afrique

    Image produit G8366

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour G8366 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G8366 du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour G8366 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour G8366 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group