Concentrateur Wago 6x3-s G8360

EAN
4012740885201
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Wago Winsta
  • Mode de fixation
    serrage
Fonctions
  • Reconnectable
    Non
  • Système de connecteur orienté système
    Oui
Connectivité
  • Entrée
    -
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    230 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
Intensité du courant
  • Nombre de circuits d'entrée
    6
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    45 mm
  • Longueur
    162 mm
  • Largeur produit installé
    125 mm
  • Format
    Appareillage en saillie
Matières
  • Couleur
    RAL 7035
  • Couleur des connecteurs
    -
  • Couleur RAL
    RAL 7035 - Gris clair
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
  • Type de traitement de surface
    spécial
Connexion
  • Section du câble de raccordement
    2.5 mm²
  • Nombre de phases accessibles
    2
  • Pour câblage traversant
    Oui
Equipement
  • Nombre de câbles de connexion
    max. 6
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Lieu d'installation
    inaccessible