netway chaîne porte-câbles, gris clair • G71307035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Accessoires
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea accessoires pour nourrices, colonnes et colonnettes
  • Passage de plancher flexible et accessoires
  • G71307035

netway chaîne porte-câbles, gris clair

G71307035

  • Cheminement de câbles

netway chaîne porte-câbles, gris clair G71307035

EAN
4012740880695
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Largeur de goulotte
    83 mm
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G71307021 - netway chaîne porte-câbles, anthracite
    G71307021
    netway chaîne porte-câbles, anthracite
  • 2
    G7138 - support avec serre cable
    G7138
    support avec serre cable
  • 3
    G71357035 - Jonction de sol universelle, gris clair
    G71357035
    Jonction de sol universelle, gris clair
  • 4
    G71357021 - Jonction de sol universelle, anthrazit
    G71357021
    Jonction de sol universelle, anthrazit
  • 5
    L5106 - Adhésif double face 19mmx 50m
    L5106
    Adhésif double face 19mmx 50m

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group