Desklane, goul.flexible L=1000mm, anth • G71107021 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Accessoires
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea accessoires pour nourrices, colonnes et colonnettes
  • Gaine ronde flexible et accessoires
  • G71107021

Desklane, goul.flexible L=1000mm, anth

G71107021

  • Cheminement de câbles

Desklane, goul.flexible L=1000mm, anth G71107021

EAN
4012740884570
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Longueur
    1000 mm
  • Largeur de goulotte
    70 mm
Câble
  • Section intérieure / utile
    4182 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G71107035 - Desklane, goul.flexible L=1000mm, gc
    G71107035
    Desklane, goul.flexible L=1000mm, gc
  • 2
    G71177035 - Adaptateur de connexion pour Desklane
    G71177035
    Adaptateur de connexion pour Desklane
  • 3
    G71177021 - Adaptateur de connexion desklane, anthrazit
    G71177021
    Adaptateur de connexion desklane, anthrazit
  • 4
    G7118 - support pour desklane
    G7118
    support pour desklane
  • 5
    G71227035 - Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair
    G71227035
    Adaptateur de jonction pour goulotte flexible rond à rectangulaires, gris clair

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group