Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel G3374LAN

EAN
4012740909570
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    CEE-Geräteeinbaudose
Dimensions
  • Longueur
    97 mm
  • Largeur de l'ouverture
    61 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    52 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Forme du couvercle pour goulotte/colonne d'installation
    Lisse
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    laqué
Equipement
  • Nombre de connecteur (plastron prédécoupé)
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07