Boîte d'appareillage CEE 32A frontale • G2745 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm
  • Boîte de montage pour appareillage CEE
  • G2745

Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A

G2745

  • Cheminement de câbles

Boîte d'appareillage pour BR montage frontale CEE 32A G2745

EAN
4012740909495
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Configuration de la boîte
    Fermée
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    Für frontrastende Geräteeinbausysteme
  • Format appareillages compatibles
    CEE
Dimensions
  • Profondeur
    70 mm
  • Longueur
    140 mm
  • Largeur
    64 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Type de montage de la boîte
    avant
  • Type d'installation Dispositif d'installation
    -
  • Distance de fixation pour appareil d'installation
    60/67,5 mm
Equipement
  • Nombre d'unités
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image G2745 | Hager Afrique

    Image produit G2745

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour G2745 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour G2745

    PDF
    2 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour G2745 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour G2745

    CE Certification BR65

    PDF
    105 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour G2745 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour G2745

    PDF
    80 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour G2745 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2745

    ProductEnvironmentProfile

    PDF
    206 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour G2745 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour G2745

    ProductEnvironmentProfile

    PDF
    252 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    G3374LAN - Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel
    G3374LAN
    Plastron pour boite d'appareillage CEE, laqué anodisé naturel

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group