Barre de suspension,univers,2m, pour armoires IP44/54 FZ890N
EAN
3250612779130
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2100 mm
-
Hauteur produit installé30 mm
-
Longueur2100 mm
-
Largeur produit installé80 mm
Porte, couvercle
-
Type de couverclefermé (plein)
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ890N
URLNotice d'instruction pour FZ890N
PDF853 KBNotice d'instruction pour FZ890N
PDF3 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ890N
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ890N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ890N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation