Clé triangle+carre+dble barre • FZ850 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Enveloppes
          • quadro5
          • quadro5, accessoires
          • Inserts pour serrures
          • FZ850
          Image  FZ850 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ850 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ850 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+

          FZ850

          Image  FZ850 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ850 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FZ850 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Clé triangle + carré + double barre pour armoire Quadro+ FZ850

          EAN
          3250612768509
          Conditionnement
          10 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Dimensions
          • Profondeur produit installé
            10 cm
          • Hauteur produit installé
            5 cm
          • Largeur produit installé
            8 cm
          Equipement
          • avec verrouillage à cadenas
            Non
          • avec manette
            Oui
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image FZ850 | Hager Afrique

            Image produit FZ850

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FZ850 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ850

            EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

            PDF
            318 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FZ850 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ850

            Declaration

            PDF
            306 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FZ850 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ850

            Declaration

            PDF
            275 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour FZ850 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FZ850

            Declaration

            PDF
            284 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour FZ850 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour FZ850

            PDF
            449 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FZ850 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FZ850 du

            RoHS declaration FZ850 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FZ850 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FZ850 du

            REACH declaration FZ850 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            3
          • 1
            FZ508 - Poignée escamotable avec serrure E1242+2 clés pr arm. univers IP5-6 et Quadro5/+
            FZ508
            Poignée escamotable avec serrure E1242+2 clés pr arm. univers IP5-6 et Quadro5/+
          • 2
            FZ515 - Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5
            FZ515
            Insert pour serrure triangle 8mm Quadro+ Quadro 5
          • 3
            FZ517 - Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5
            FZ517
            Insert pour serrure carré 8X8 mm Quadro+ Quadro 5

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group