Fermeture,univers, carré 8mm,avec capot plombable pour coffret IP44, avec 1 clé FZ821N
EAN
3250612778263
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteCarré 8 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ821N
URLNotice d'instruction pour FZ821N
PDF783 KB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FZ821N
PDF6 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ821N
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ821N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ821N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation