Porte schéma rigide pour armoires métalliques IP 44 FZ707
EAN
3250612767076
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Auto-adhésifNon
Dimensions
-
Format papierDIN A4
Matières
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
TransparentNon
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireAutre
Utilisation
-
Pochette/porte document de conceptionÉtui de schéma de branchement
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ707
URL -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ707
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ707 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ707 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation