Poignée,quadro 5, IP54,étanche,rotative FZ680
EAN
3250612766802
Conditionnement
5 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé85 mm
-
Largeur produit installé450 mm
Porte, couvercle
-
Mise en oeuvre de la poignéePoignée tournante rabattable
Matières
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ680
Declaration
PDF529 KBDéclaration UE de conformité pour FZ680
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour FZ680
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FZ680
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FZ680
Declaration
PDF284 KBDéclaration UE de conformité pour FZ680
Declaration
PDF275 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour FZ680
PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
PDF3 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ680 du
RoHS declaration FZ680 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ680 du
REACH declaration FZ680 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation