Loquet plastique de rechange pour armoire univers IP 44 FZ598N
EAN
3250612778256
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Hauteur produit installé165 mm
-
Largeur produit installé40 mm
Porte, couvercle
-
Type de fermeture de la porteLoquet rabattable
-
Mise en oeuvre de la poignéePoignée tournante rabattable
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
Equipement
-
avec verrouillage à cadenasNon
-
avec manetteOui
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ598N
URLNotice d'instruction pour FZ598N
PDF283 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF318 KBDéclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF275 KBDéclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF306 KBDéclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF284 KBDéclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FZ598N
Declaration
PDF691 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ598N du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ598N du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation