Goulotte de jonction horizontale 4 travées FZ444
EAN
3250612764440
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de goulotte195 mm
-
Longueur1050 mm
-
Largeur de goulotte1050 mm
-
Largeur produit installé1050 mm
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
Nombre de travée de large4
-
Nombre de compartiments1
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ444
URLNotice d'instruction pour FZ444
PDF163 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ444
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FZ444
PDF963 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ444 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ444 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation