Entrée de câbles,univers,pour armoires IP44/54,derrière,D160/205mm FZ428
EAN
3250612779284
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé282 mm
-
Hauteur produit installé116 mm
-
Largeur produit installé171 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacespécial
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireAutre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP54
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ428
URLNotice d'instruction pour FZ428
PDF495 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ428
Declaration
PDF332 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ428 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ428 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation