Plaque passe-câbles, univers, pour travée plombée, à découper, IP44/54 FZ425
EAN
3250612778997
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Fonctions
-
cuttableOui
Dimensions
-
Profondeur produit installé104 mm
-
Hauteur produit installé15 mm
-
Largeur produit installé220 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièrematière plastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles20
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireAutre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FZ425
URLNotice d'instruction pour FZ425
PDF632 KBNotice d'instruction pour FZ425
PDF654 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ425
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FZ425
Declaration
PDF724 KBDéclaration UE de conformité pour FZ425
Declaration
PDF691 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ425 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FZ425 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation