Prolongateur d´encastrement, 12 à 32mm, pour cadre de coffret encastré FWxxU FZ279
EAN
3250612762910
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé2 mm
-
Hauteur produit installé40 mm
-
Largeur produit installé30 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour FZ279
PDF11 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FZ279
Declaration
PDF332 KBDéclaration UE de conformité pour FZ279
PDF427 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ279 du
REACH declaration FZ279 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FZ279 du
RoHS declaration FZ279 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation