Plaque passe-cable, univers FW, RAL9010, pour coffret encastré FWxxU. FZ277
EAN
3250612762781
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé152 mm
-
Hauteur produit installé175 mm
-
Largeur produit installé10 mm
Accessoires inclus
-
Type d'accessoireAutre
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FZ277 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour FZ277 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation