Coffret encastré,univers FW,96mod,IP30,cl.II,porte transp,niche652x555x110mm,QC FW42UG2

EAN
3250612733668
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    96
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP30