Coffret encastré,univers FW,48mod,IP30,cl.II,porte transp,niche652x305x110mm,QC FW41UG2

EAN
3250612733705
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    48
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    650 mm
  • Largeur produit installé
    300 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    4
  • Nombre de travée de large
    1