Coffret encastré,univers FW,72mod,IP30,cl.II,porte transp,niche502x555x110mm,QC FW32UG2

EAN
3250612733682
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    encastré
Modèle
  • Nombre de modules
    72
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    110 mm
  • Hauteur produit installé
    500 mm
  • Largeur produit installé
    550 mm
Equipement
  • Nombre rangées
    6
  • Nombre de travée de large
    2