![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Coffret, NewVegaD, 1287x550x182mm, encastré 7 rangées, dont 2 à compléter FU72AN
EAN
3250612710829
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Modèle
-
Moduleavec bornes
-
Nombre de modules168
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal160 A
Dimensions
-
Profondeur de montage110 mm
-
Profondeur produit installé182 mm
-
Profondeur interne110 mm
-
Hauteur produit installé1287 mm
-
Hauteur de montage1287 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Largeur dans les unités de division24
-
Epaisseur du matériau des parois latérales1 mm
-
Largeur de montage550 mm
Porte, couvercle
-
Type de couvercleAvec découpe
-
Verrouillage de la portesans
-
Battant de porteunique
-
type de couverclesans / fermé
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièrePlastique + metal
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Connexion
-
Nombre d'entrée de câbles4
Equipement
-
Nombre rangées7
-
Nombre de travée de large2
-
Nombre de rails5
-
AccessoriableOui
-
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride2
-
Extension possibleNon
-
Borne de mise à la terreNon
-
Borne à conducteur neutreNon
-
Porte pour transmission du signalNon
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour FU72AN
6LE000070B
PDF11 MB -
Manuel d'installation
Manuel d'installation pour FU72AN
6LE009248A_V1.2_FRA_PRINT
PDF11 MBManuel d'installation pour FU72AN
6LE009393A_V1.3_FRANCE_PRINT
PDF10 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FU72AN
Declaration of conformity for low voltage distribution system VEGA D
PDF190 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FU72AN du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FU72AN du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation