Coffret, NewVegaD, 537x550x150mm, 48mod. • FU22DN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Distribution d'énergie
          • Coffrets de distribution
          • Coffrets vega D
          • vega D à encastrer coffrets de distribution IP40
          • Coffrets divisionnaires à encastrer entièrement équipés
          • FU22DN
          Image  FU22DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FU22DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Coffret, NewVegaD, 537x550x150mm, encastré 2 rangées, 48 modules

          FU22DN

          Image  FU22DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  FU22DN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Distribution d'énergie

          Coffret, NewVegaD, 537x550x150mm, encastré 2 rangées, 48 modules FU22DN

          EAN
          3250612710713
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Module
            avec bornes
          • Nombre de modules
            48
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            160 A
          Dimensions
          • Profondeur de montage
            110 mm
          • Profondeur produit installé
            150 mm
          • Profondeur interne
            110 mm
          • Hauteur produit installé
            537 mm
          • Hauteur de montage
            537 mm
          • Largeur produit installé
            600 mm
          • Epaisseur du matériau des parois latérales
            1 mm
          • Largeur de montage
            550 mm
          Porte, couvercle
          • Type de couvercle
            Avec découpe
          • Verrouillage de la porte
            sans
          • Battant de porte
            unique
          • Couvercle/porte transparent(e)
            Non
          Matières
          • Couleur
            blanc  
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Non
          Connexion
          • Nombre d'entrée de câbles
            4
          Equipement
          • Nombre rangées
            2
          • Nombre de travée de large
            2
          • Nombre de rails
            2
          • Accessoriable
            Oui
          • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
            2
          • Extension possible
            Non
          • Borne de mise à la terre
            Non
          • Borne à conducteur neutre
            Non
          • Porte pour transmission du signal
            Non
          Standards
          • Directive européenne WEEE
            non concerné
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image FU22DN | Hager Afrique

            Image produit FU22DN

          • Technique - Mode d emploi

            Image Notice d'instruction pour FU22DN | Hager Afrique

            Notice d'instruction pour FU22DN

            PDF
            11 MB
          • Manuel d'installation

            Image Manuel d'installation pour FU22DN | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour FU22DN

            PDF
            10 MB
            Image Manuel d'installation pour FU22DN | Hager Afrique

            Manuel d'installation pour FU22DN

            PDF
            11 MB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour FU22DN | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour FU22DN

            Declaration

            PDF
            190 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour FU22DN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FU22DN du

            REACH declaration FU22DN (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour FU22DN du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour FU22DN du

            RoHS declaration FU22DN (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Pièce de rechange

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            FU32DN - Coffret, NewVegaD, 687x550x150mm, encastré 3 rangées, 72 modules
            FU32DN
            Coffret, NewVegaD, 687x550x150mm, encastré 3 rangées, 72 modules
          • 2
            FU42DN - Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré 4 rangées, 96 modules
            FU42DN
            Coffret, NewVegaD, 837x550x150mm, encastré 4 rangées, 96 modules
          • 3
            FU52DN - Coffret, NewVegaD, 987x550x150mm, encastré 5 rangées, 120 modules
            FU52DN
            Coffret, NewVegaD, 987x550x150mm, encastré 5 rangées, 120 modules
          • 4
            FU62DN - Coffret, NewVegaD, 1137x550x150mm, encastré 6 rangées, 144 modules
            FU62DN
            Coffret, NewVegaD, 1137x550x150mm, encastré 6 rangées, 144 modules
          • 5
            FU72DN - Coffret, NewVegaD,1287x550x150mm, encastré 7 rangées 168 modules
            FU72DN
            Coffret, NewVegaD, 1287x550x150mm, encastré 7 rangées 168 modules

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group