![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Equerre pour traverse porte barre chant P800 FN972E
EAN
3250610190821
Conditionnement
2 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé120 mm
-
Hauteur produit installé80 mm
-
Longueur700 mm
-
Largeur produit installé735 mm
Matières
-
Couleuraucune
-
Matièreacier
-
Type de traitement de surfacegalvanise à chaud
Accessoires inclus
-
Type d'accessoires de montageautre
-
Type d'accessoirekit de montage
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour FN972E
Declaration
PDF474 KBDéclaration UE de conformité pour FN972E
Declaration
PDF529 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour FN972E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour FN972E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation